製品の公開
M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer
SEPS2BIM

M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer

Google翻訳”,
呼吸機能分析システム。ユニットには、全身プレチスモグラフィー、肺活量計、コンピューター、およびガス分析装置が含まれます。心肺領域で使用するためのコンピュータベースのシステム。このシステムは、肺内のガスの換気、拡散、および分布を測定します。自動キャリブレーションがあり、バルブはコンピューターによって空気圧で操作および制御されます。患者の呼吸器系のパフォーマンスを測定するために使用されます。外来または術前スクリーニング用。システムには、特定の高圧空気と酸素、および低圧ヘリウムの要件があります。メーカーの資料を参照してください。
技術仕様
  • Unique refM0720
  • コレクションセットAnalyzers
  • コレクションPulmonary Function
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1850
  • 幅(mm)1050
  • 奥行き(mm)940
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント