製品の公開
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Google翻訳”,
中央パイプ真空システムに接続するための真空圧力レギュレーター。標準のディスプレイスケールは、少なくとも0〜200mmHgの真空度で目盛りが付けられています。専用レギュレーターのディスプレイは、他の真空範囲をカバーする場合があります。必要に応じて、レギュレーターのタイプ(連続的、断続的、連続的/断続的、外科的、小児科、胸部など)。分娩、新生児、小児科、または吸引が必要なあらゆる領域で使用されます。データベースの価格設定は、フルラインの真空選択スイッチとDISSで構成された入口と出口を備えた200mmHgに段階的に変化する連続レギュレーターを反映しています。
技術仕様
  • Unique refM0765
  • コレクションセットRegulator
  • コレクションVacuum
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)80
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米