製品の公開
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,
移動式/可搬型の集中治療用乳児保育器。ユニットは、直接観察するための透明なプラスチック製のフード内の閉じた制御された環境で構成されています。アクセスポート、ドア、暖房および加湿システム、温度および酸素コントローラー、生理学的監視システム、マットレスを備えています。集中治療室で、または重症の新生児のヘリコプター、飛行機、および地上の救急車の移動に使用されます。サービスはさまざまなモデルとメーカーを承認しています。フォートの陸軍航空医学研究所と機体の互換性を確認します。購入する前に、ラッカーまたは米国空軍アームストロング研究所(AFMC)。
技術仕様
  • Unique refM0805
  • コレクションセットIncubator
  • コレクションMobile/Transport
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1240
  • 幅(mm)1270
  • 奥行き(mm)610
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品