製品の公開
M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile
SEPS2BIM

M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile

Google翻訳”,
ICUモバイル幼児インキュベーター。プラスチック製のフードで構成された可動ユニットは、制御された環境で囲まれています。ポートアクセス、オンドア温度計、酸素ポート入口、強制空気循環を作成するための加熱および加湿システムが含まれています。新生児ICUで使用され、未熟児や重症の新生児に温かく快適な環境を提供します。
技術仕様
  • Unique refM0810
  • コレクションセットIncubator
  • コレクション Mobile
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1550
  • 幅(mm)1120
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント