製品の公開
M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
Google翻訳”,
圧力制御呼吸、呼吸力学、グラフィックス、および表示のオプションを備えたボリュームベンチレーター。ユニットは、制御圧力と患者の抵抗のバランスに応じて可変流量を可能にします。呼吸ユニットは、調整可能な制御圧力、循環速度、感度、および酸素濃度を備えています。呼吸ユニットは、患者の呼吸の補助および制御装置として機能します。
技術仕様
  • Unique refM0925
  • コレクションセットVentilator
  • コレクションICU
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1550
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)640
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント