製品の公開
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
SEPS2BIM

M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves

5つ星のうち4.24.2(18 レビュー)
Google翻訳”,
固定、ワイヤー、棚付けユニット。ユニットには、ステンレス鋼で作られた完全に調整可能な棚があります。汎用保管エリアで使用します。棚はさまざまなサイズと構成で提供されます。提供される価格は、4つの棚を備えた約74 "H x 18" D x48"Wのユニットの価格です。
技術仕様
  • Unique refM2055
  • コレクションセットShelving
  • コレクションStorage
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1880
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)460
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント