製品の公開
M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
Google翻訳”,
容量が約35ポンドの幼児用スケール。ユニットは、巻尺が組み込まれた取り外し可能なアクリルクレードルで構成されています。重量はポンドとオンス、またはキログラムとグラムであり、自動重量ロック、自動平均化、ゼロ調整、および風袋機能を備えた再重量機能を備えています。新生児と乳児の体重を測定するために使用されます。
技術仕様
  • Unique refM4010
  • コレクションセットScale
  • コレクションInfant
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)250
  • 幅(mm)690
  • 奥行き(mm)410
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント