製品の公開
M4015 - Scale, Infant, for Incubator
SEPS2BIM

M4015 - Scale, Infant, for Incubator

Google翻訳”,
幼児のスケール。ユニットにはステンレス鋼のプラットフォームが付属しています。バッテリー駆動で、ローバッテリーインジケーターが装備されています。自動シャットオフ付きの内蔵型デジタルLEDディスプレイを備えています。 1グラムまでの精度。ユニットは、インキュベーターおよびクレードルウォーマーでの乳児の毎日/連続計量用に設計されています。
技術仕様
  • Unique refM4015
  • コレクションセットScale
  • コレクションInfant
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)610
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米