製品の公開
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Google翻訳”,
大動脈内バルーンポンプ。アイテムは、広範囲の心筋傷害または損傷に起因する心原性ショックを治療するために使用されます。ポンプはラインまたはバッテリー電源で機能し、移動ユニットになります。これには、生理学的モニタリング、ペーシング、およびポンピング機能が含まれています。最小限のセットアップ時間を必要とし、即時のポンプ機能を備えています。ポンピングを中断することなく調整を行うことができます。モニターは、臨床医の便宜のために遠隔操作で取り付けることができ、心肺バイパスと大動脈内バルーンポンプの両方を同時に見ることができます。ポンプは、救命救急室、手術室、心臓カテーテル検査室、および輸送中に使用するように設計されています。
技術仕様
  • Unique refM4811
  • コレクションセットPump
  • コレクションIntra-Aortic
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1350
  • 幅(mm)560
  • 奥行き(mm)690
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント