製品の公開
M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Google翻訳”,
真空でカッターをキャストします。アイテムには2HPモーターがあり、車輪付きキャニスターに封入されています。スタンドパイプとハンドル、大きなバッグ、抽出ホース、25フィートの電源コードが組み込まれています。アイテムは整形外科用に設計されています。
技術仕様
  • Unique refM4835
  • コレクションセットCutter
  • コレクションCast
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)640
  • 幅(mm)230
  • 奥行き(mm)230
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント