製品の公開
M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Google翻訳”,
モーター付きの検査/治療椅子。椅子は電動式で、さまざまな手順に合わせて配置できます。ユニットは、椅子の両側にフットコントロールを備えた24インチ(約)の鉄鋳物ベースに取り付けられています。椅子には、フットレストと完全に調整可能なヘッドレストとアームレストが装備されています。病院、診療所、またはオフィスでの検査、治療に使用されます。 、およびマイナーな手順。
技術仕様
  • Unique refM4925
  • コレクションセットChairs
  • コレクションExam/Treatment
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1020
  • 幅(mm)690
  • 奥行き(mm)2160
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品