製品の公開
M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink
SEPS2BIM

M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink

Google翻訳”,
眼科屈折デスクは、眼科クリニックや病院で眼科検査を実施するために特別に設計されているものとします。 3つの充電式計器ウェル、アクセサリを制御する2つの110v補助スイッチ、固定ライトを制御する2つの低電圧スイッチ、ルームライト用の個別のオン/オフ調光制御装置、および電力を供給するハンガー付きの間接検眼鏡制御で構成される制御コンソールを備えている必要があります。持ち上げたときに機器に。このアイテムには、1〜3本のアームとフォロプターアームを受け入れる機能を備えたオプションの機器スタンド/ポールが含まれる場合があります。スイベルランプとトライアルレンズドロワーが必要です。
技術仕様
  • Unique refM5016
  • コレクションセットDesk
  • コレクションRefraction w/console
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)810
  • 幅(mm)1930
  • 奥行き(mm)810
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント