製品の公開
M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based
SEPS2BIM

M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based

Google翻訳”,
ビデオ(テレビモニター)とマイクロプロセッサー技術を使用した視力テスター。この装置は、目の検査レーンのプロジェクターチャートとプロジェクターを置き換えます。ユニットを下からのサポートなしで壁に直接取り付けるには、壁ブレースが必要です。オプションのフロアスタンドも使用できます。ユニットには、検査レーンの遠端壁にコンセントが必要です。これは、通常その壁にコンセントがない標準的な目の検査室の構成とは異なります。その他のオプションには、両眼視およびコントラスト感度テストが含まれます。
技術仕様
  • Unique refM5562
  • コレクションセットTester
  • コレクションVisual Acuity
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)430
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント