製品の公開
M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand
SEPS2BIM

M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand

Google翻訳”,
試験灯は移動式床ユニットとする。ライトはハロゲン電球またはLEDで、設定された距離から直径5〜9インチの範囲で調整可能な連続的で均質な光のスポットを生成できます。光の強度は、16インチの距離で最低750フートキャンドルであり、色温度は3,200ケルビンでなければなりません。ユニットは、長さが約45インチのアームまたはスリーブで構成され、アームの回転と上下のアームの移動が容易になります。ユニットは、簡単に移動できるようにキャスターベースに取り付ける必要があります。
技術仕様
  • Unique refM7401
  • コレクションセットLight
  • コレクションExam
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2110
  • 幅(mm)530
  • 奥行き(mm)530
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米