製品の公開
M7415 - Light, Exam, Wall Mounted
SEPS2BIM

M7415 - Light, Exam, Wall Mounted

Google翻訳”,
壁に取り付けられた検査ライト。ユニットは、高輝度の色補正照明、タングステンハロゲンランプ、および最小リーチ45インチのサポートアームを備えています。物理的寸法は、格納されたライトを指します。壁マウントからのデュアルスイングアームの幅と深さの1つの長さ、およびランプヘッドと折り畳まれたアームの合計の高さ。取り付けのネジと引き抜き強度については、製造元の要件を参照してください。ユニットには、センターマウントの取り外し可能で滅菌可能なコントロールハンドルが付いている場合もあります。臨床治療室や病室で使用されています。
技術仕様
  • Unique refM7415
  • コレクションセットLight
  • コレクションExam
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)410
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)940
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント