製品の公開
M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

Google翻訳”,
外科用照明システムは、2つのライトヘッドとリモコンを使用して、天井に面一に取り付けるか、埋め込み式にする必要があります。光ビームとビーム強度は調整可能でなければなりません。照明の調整は、壁のコントロールパネルまたはハンドヘルドワンのいずれかから行うことができます。この照明システムは、陣痛や分娩、軽度の手術などの分野で使用するためのものです。
技術仕様
  • Unique refM7445
  • コレクションセットLight
  • コレクションSurgical
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)510
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)1730
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント