製品の公開
M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large
SEPS2BIM

M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large

Google翻訳”,
天井に取り付けられた無影灯は、メーカーによって異なりますが、通常、直径が30〜34インチ以上です。ライトヘッドは、取り付けプレートとポールによって天井から吊り下げられています。ライトヘッドには、それぞれ独自の光源を備えた複数の個別のポッドが含まれています。ユニットには、取り外し可能な滅菌可能もあります。ハンドル。ほとんどのモデルの最小天井高は8'-9"です。メーカー固有の推奨事項を確認してください。以下の高さ寸法は、ランプハウジングの高さを示しています。幅と奥行きは、スイングアームの長さにライトヘッドの直径を加えたものです。このライトは、デュアルサイト手術に適しています。
技術仕様
  • Unique refM7475
  • コレクションセットLight
  • コレクションSurgical
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)380
  • 幅(mm)1420
  • 奥行き(mm)1420
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米