製品の公開
M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads
SEPS2BIM

M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads

Google翻訳”,
単極から取り付けられたデュアルヘッド無影灯。両方のヘッドは同じサイズで、個々のスイングアームからぶら下がっています。各ライトヘッドには、いくつかの光源、強度制御、および取り外し可能で滅菌可能なハンドルが含まれています。ほとんどのモデルに必要な最小天井高は9'-2"です。メーカーの仕様を参照してください。以下のデータベースの高さの寸法は、ランプヘッド自体の高さを示しています。幅と奥行きは、スイングアームの長さとランプの合計です。頭の直径。このライトは、大小の外科手術で使用するためのものです。
技術仕様
  • Unique refM7485
  • コレクションセットLight
  • コレクションSurg
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)380
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)1800
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米