製品の公開
M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS
SEPS2BIM

M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
単極から取り付けられたデュアルヘッド無影灯天井。ユニットには、個々のスイングアームに取り付けられた異なるサイズの2つのランプヘッドがあります。ユニットは、各ランプヘッドに複数の照明ポッド、深い空洞照明、色補正された光、強度制御、および滅菌可能なハンドルを備えています。最小天井高と設置データについては、メーカーの仕様を参照してください。以下のデータベースの高さの寸法は、ランプヘッド自体の高さを示しています。幅と深さの測定値は、スイングアームの長さとヘッドの直径の2つの合計のうち大きい方です。汎用の手術室で使用します。
技術仕様
  • Unique refM7490
  • コレクションセットLight
  • コレクションSurg
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)380
  • 幅(mm)2590
  • 奥行き(mm)2590
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米