製品の公開
M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic
SEPS2BIM

M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic

Google翻訳”,
アドバイザリープロトコルが組み込まれたポータブル除細動器-モニター-レコーダー。ユニットは、除細動が適切かどうかを判断するために医師が対応できない救急車の乗組員や心停止チームが使用するように設計されています。システムは、リードII ECGモニタリングのみを提供し、後で確認するために蘇生イベントの記録と記録を行います。このシステムは最大360ジュールの出力を提供し、外部バッテリー充電器を利用できます。ユニットは、「自動アドバイザリーデフィブリレーター」または「AAD」と呼ばれることもあります。ユニットは、オプションのバッテリー代替パックでライン電源を使用できます。
技術仕様
  • Unique refM7665
  • コレクションセットDefibrillator
  • コレクションMonitor
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)330
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米