製品の公開
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

Google翻訳”,
32チャンネル脳波計。ユニットは、カート、安定化電源、チャートドライブ、入力ケーブル、マスター電極セレクター、モニター、電子データストレージデバイス、コンピューター、プラスチック刺激装置で構成されています。ユニットは、完全自動または手動操作、光刺激、および内蔵インピーダンスメーターを備えています。ユニットは、脳造影研究の記録と実行において最大の効率を発揮するように設計されています。このシステムは、電極の選択とプログラムされたプロトコルの全範囲を提供します。これは、神経科クリニックで使用するための高度な診断ユニットです。
技術仕様
  • Unique refM7723
  • コレクションセットElectroencephalograph
  • コレクション32 Channel
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1400
  • 幅(mm)790
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント