製品の公開
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Google翻訳”,
患者の移動とシャワーのために、油圧で高さ調節可能なシャワートロリーでなければなりません。長さ約77"x幅30"で、最小高さ調整範囲は23〜33 "です。最小リフト容量は330ポンドです。キャスターは、ホイールロックブレーキ付きで最小4"でなければなりません。シャワートロリーは、手動で、またはバッテリー/電気の高さ調整で動作するように構成できます。ユニットには、患者用シャワーと消毒システム、サーモスタットミキサーと温度計、およびステンレス鋼のフラッシュシンクを含む壁パネルが付属している必要があります。
技術仕様
  • Unique refM8000
  • コレクションセットShower Trolley System
  • コレクションComplete
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1140
  • 幅(mm)860
  • 奥行き(mm)2110
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント