製品の公開
M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Google翻訳”,
床に取り付けられた脚の渦。ジェットバスは、ヘビーゲージ、漏れ防止、ステンレス鋼の耐食性タンク、電気タービンエジェクターとエアレーター、ダイヤル温度計、サーモスタット水混合コンソール、処理タイマー、内蔵オーバーフローリップで構成されています。データベースの高さの寸法にはタービンが含まれ、データベースの重量の数値は充填されたユニットのものです。
技術仕様
  • Unique refM8050
  • コレクションセットWhirlpool
  • コレクションLeg
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1450
  • 幅(mm)560
  • 奥行き(mm)1070
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米