製品の公開
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Google翻訳”,
床に取り付けられた脚の渦。ジェットバスは、ヘビーゲージのステンレス鋼の漏れ防止タンク、電気タービンのエジェクターとエアレーター、温度計内のダイヤル、ハンドグリップ、排水バルブ、およびサーモスタット水混合コンソールで構成されています。ユニットは、脚の渦の治療に使用されます。データベースの重量の数値は、満タンのタンクのものです。
技術仕様
  • Unique refM8055
  • コレクションセットWhirlpool
  • コレクションLeg
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1040
  • 幅(mm)640
  • 奥行き(mm)1520
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米