製品の公開
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Google翻訳”,
手足用紫外線キャビネットUVA-UVBコンビネーションシステム。ユニットは、キャビネット内に2つのユニットがある1つのキャビネットで構成されます。患者の手は、下部レベルのユニットの上部と足に配置されます。デバイスは、紫外線で特定の皮膚の状態を治療するために皮膚科で使用されます。
技術仕様
  • Unique refM8192
  • コレクションセットBooth
  • コレクションTreatment
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1190
  • 幅(mm)860
  • 奥行き(mm)660
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米