製品の公開
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Google翻訳”,
理学療法平行棒。ユニットは手動または電動で調整できます。バーの高さは25"から40"まで調整可能で、バーの幅は16"から25"まで調整可能です。手すりは、クロムメッキされた1-1 / 2 "鋼管です。通路は、幅が24"以上で、天然木で仕上げられているか、ビニールマットで覆われています。データベース情報は、10フィートまたは12フィートのバー長の電動ユニットを反映しています。
技術仕様
  • Unique refM8240
  • コレクションセットParallel Bars
  • コレクションPhysical Therapy
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1090
  • 幅(mm)810
  • 奥行き(mm)3050
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント