製品の公開
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Google翻訳”,
油圧式または電気式のポータブルトラクションユニット。トラクションユニットは、トラクションテーブルに直接取り付けたり取り外したりすることも、トラクションテーブルにしっかりと固定する独自の可動スタンドを使用することもできます。ユニットは、最大60秒のホールドタイムで1〜99分の治療時間を制御します。トラクションは段階的に増やすことができます。ユニットには最大4つの処理モードが組み込まれており、0〜200ポンドの引張力が特徴です。ユニットは、治療台、椅子、病院用ベッドと一緒に使用することもできます。
技術仕様
  • Unique refM8325
  • コレクションセットTraction Unit
  • コレクションPortable
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)460
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)460
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント