製品の公開
M8606 - Endoscopy Cart, Fiberoptic, w/Video Accessories
SEPS2BIM

M8606 - Endoscopy Cart, Fiberoptic, w/Video Accessories

Google翻訳”,
光ファイバー(直視)内視鏡で使用するためのビデオおよび印刷機能を備えた内視鏡カート。このカートはビデオスコープでは動作しません。システムは、単一の内視鏡から光学画像を取得し、それらを直接記録するか、記録用のデジタル信号に変換します。典型的なシステムカートには、カート、光源、注入器、吸引ユニット、熱プローブユニット、電気外科装置、デジタルカメラコンバーターまたはカラービデオカメラ、カメラコントローラー、モニター、ビデオ/ DVDレコーダー、およびカラープリンター。このJSNには内視鏡は含まれていません。 JSNM8500-M8550の内視鏡を参照してください。各カートは1つまたは複数のタイプの内視鏡をサポートでき、使用目的に合わせて特別に調整する必要があります。このカートは、ネットワーク内視鏡情報管理システムとインターフェイスするように構成できます。 JSNM8600を参照してください。データベースの物理情報と価格設定は、上記の各コンポーネントの1つを含む高コストのシステム向けです。
技術仕様
  • Unique refM8606
  • コレクションセットEndoscopy Cart
  • コレクションFiberoptic
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1630
  • 幅(mm)910
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント