製品の公開
M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic

Google翻訳”,
電気油圧式検査処理表。ユニットは、フットコントロール付きの電気油圧システムを備えたステンレス鋼ベースで構成されています。真空成形されたビニールの輪郭のあるトップ、パッド入りのアームレスト、調整可能なニーレスト、ステンレス鋼の排水パン、内蔵のペーパーロールリテーナー/カッターが含まれています。マイナーな外科的処置のための治療室での一般的な使用のために設計されています。
技術仕様
  • Unique refM9066
  • コレクションセットTable
  • コレクションExamination
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1040
  • 幅(mm)710
  • 奥行き(mm)2290
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント