製品の公開
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Google翻訳”,
台座タイプ、5または6セクション、手術台。キャスターとロック付きの頑丈なベースに取り付けられた台座テーブル。テーブル上面は、放射線半透明の導電性パネルで製造されており、各テーブルトップセクションにカセットトンネルが装備されています。表には、電気油圧制御、サイドレールロックシステム、接地レセプタクル、およびデュアルアームサポートセクションが含まれます。さまざまな外科手術の手術室で使用するために設計されています。テーブルは、外傷手術のニーズに対応するように構成されています。
技術仕様
  • Unique refM9110
  • コレクションセットTable
  • コレクションOperating, 5 or 6 Section
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1140
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)2260
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米