製品の公開
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
SEPS2BIM

P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
自立型のシングルコンパートメント(16 "x36" x24 ")、#14ゲージタイプ304ステンレス鋼、グースネックスパウトとレバーハンドルドレンを備えたケージ洗浄シンク。シンクはすべて、ロールリムを備えた溶接構造です。端部と一体型ドレンボードは溶接されています。シンクには15インチのハイバック、ステンレス鋼の調整可能な角度のフレーム脚と石鹸皿があります。ドレンボードの有無にかかわらず利用できます。小動物用ケージを洗浄するための実験室研究および獣医領域での汎用使用。左の排水板が24インチのシンクに基づく価格設定。
技術仕様
  • Unique refP6150
  • コレクションセットSink
  • コレクションCage Washing
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1300
  • 幅(mm)1570
  • 奥行き(mm)690
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具エレメント