製品の公開
P6350 - Sink, Flushing Rim, China
SEPS2BIM

P6350 - Sink, Flushing Rim, China

Google翻訳”,
フラッシングリムシンク約18"Hx 26" D x 22 "W.クリニックサービスシンクとも呼ばれます。ユニットは、一体型フラッシングリムを備えたガラス質の陶磁器で構成されています。バケットフック付きプレーンエンドスパウト、ステンレス鋼スプリングタイプのフロントリムガード、グリッドドレン。床に取り付ける場合は、ベースを用意する必要があります。ユニットは、ユーティリティルームで機器や材料を掃除するために使用されます。
技術仕様
  • Unique refP6350
  • コレクションセットSink
  • コレクションFlushing Rim
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)510
  • 幅(mm)560
  • 奥行き(mm)740
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具エレメント