製品の公開
P6500 - Sink, Service, Cast Iron
SEPS2BIM

P6500 - Sink, Service, Cast Iron

Google翻訳”,
サービスシンク約18"Dx 22" W x 20 "Hには、一体型ストップと延長された注ぎ口を備えた、磨かれたクロムメッキの温水と冷水の組み合わせの蛇口が含まれます。注ぎ口には、バケツフック、3/4インチのホースカップリングスレッドがあります。逆流防止装置が含まれています。蛇口には、サービスシンクの上に取り付けるための上部ブレースと壁取り付け具が提供されます。サービスシンクは、エナメルを塗られた鋳鉄で作られます。施設全体で、設備の洗浄と清掃のためにユーティリティルームで使用されます。
技術仕様
  • Unique refP6500
  • コレクションセットSink
  • コレクションService
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)580
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具エレメント