製品の公開
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Google翻訳”,
外科医のスクラブアップシンク。ユニットは磨かれたステンレス鋼で構成されています。このシンクユニットには、ハイドロメカニカル膝操作水制御バルブと膝操作手術用石鹸ディスペンサーがあります。必要に応じて、1、2、または3ベイモデルにすることができます。手術室または手術チームのスクラブアップエリアで使用されます。オプションの電気的構成が利用可能です。寸法および価格データは、3ベイユニットに基づいています。
技術仕様
  • Unique refP6980
  • コレクションセットSink
  • コレクションScrub
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1400
  • 幅(mm)2440
  • 奥行き(mm)710
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具エレメント