製品の公開
P8710 - Utility Center, Plumbing Connection
SEPS2BIM

P8710 - Utility Center, Plumbing Connection

Google翻訳”,
「GUYGRAYBOX」と呼ばれることもある配管接続ユーティリティセンター。この埋め込み式ユーティリティセンターは、シンクやその他の機器の場所で温水と冷水の接続と排水接続を提供します。ユーティリティセンターには、水接続用のカットオフバルブ、排水口用のプラグシール、および接続が不要になったときに美的外観を提供するための外側カバーが含まれています。このセンターは、将来の柔軟性デバイスとして衛生器具が設計に含まれていない場所に設置される可能性があり、機能の変更に応じてシンクを組み込むために後で施設を変更するために多くの費用を節約できます。
技術仕様
  • Unique refP8710
  • コレクションセットUtility Center
  • コレクションPlumbing Connection
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)250
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント