製品の公開
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
SEPS2BIM

R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level

Google翻訳”,
水飲み場。このユニットは、壁に取り付けられた、ハンディキャップと一般の人々(2レベル)のディスペンサーを組み合わせたものです。 CRSウォールプロテクター付きの空冷コンプレッサーが含まれています。ガラスフィラーの有無を指定します。病院や商業オフィスビルに、冷たい新鮮な飲料水を提供します。
技術仕様
  • Unique refR2201
  • コレクションセットFountain
  • コレクションWater
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1040
  • 幅(mm)1020
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント