製品の公開
R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Google翻訳”,
冷凍庫付きの生物学的冷蔵庫。このユニットには、一般的な実験室で使用するための冷凍庫コンパートメントが含まれています。独立した直接設定温度コントローラーにより、冷蔵庫の場合は+ 2°〜14°C、冷凍庫の場合は-20°〜-30°Cの温度を選択できます。
技術仕様
  • Unique refR6070
  • コレクションセットRefrigerator/Freezer
  • コレクションBiological
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2160
  • 幅(mm)710
  • 奥行き(mm)910
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント