製品の公開
R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt
SEPS2BIM

R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt

Google翻訳”,
キーロックドア付きの放射性医薬品および生物学的冷蔵庫。このユニットは、放射性医薬品、生物製剤、およびその他の放射性物質用に、すべての側面が1/8インチの鉛で裏打ちされています。冷凍庫コンパートメントと冷蔵庫は、シールド内の冷却ユニットのサーマルラグ配置を排除します。このユニットは、放射性物質を取り扱う病院や研究所の保管ユニットとして使用されます。
技術仕様
  • Unique refR6900
  • コレクションセットRefrigerator
  • コレクションBio
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)940
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)610
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品