製品の公開
S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber
SEPS2BIM

S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber

Google翻訳”,
キャビネットに取り付けられた、単一の電源ドア(垂直スライド)、重力、約16 "H x 16" W x 26 "Dチャンバー付きの一体型蒸気発生器を備えた滅菌器。ユニットは、すべてのユニット操作を監視および制御するマイクロコンピューターによって制御されます。機能し、偏差の聴覚的および視覚的表示の両方を提供します。プリンターレコーダーは、各サイクルのパフォーマンスを記録および記録します。100°Cから135°C(212°F)の範囲の温度での病院および実験用品の汎用重力蒸気滅菌用100°Cから121°C(212°Fから250°F)の範囲の温度でも液体サイクルが提供されます。208Vの価格設定のために、一体型蒸気発生器にはさまざまな電気構成が用意されています。 、50 / 60HZ、3PH、84AMPSが使用されます。
技術仕様
  • Unique refS0107
  • コレクションセットSterilizer
  • コレクションElec
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1900
  • 幅(mm)690
  • 奥行き(mm)970
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント