製品の公開
S0225 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0225 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

Google翻訳”,
キャビネットに取り付けられた、単一の電源ドア(垂直スライド)、真空、設備供給蒸気を利用する滅菌器。ユニットは、すべてのユニットの操作と機能を監視および制御し、偏差の聴覚的および視覚的表示の両方を提供するマイクロコンピューターによって制御されます。プリンターレコーダーは、各サイクルのパフォーマンスを文書化して記録します。 110°Cから135°C(230°Fから275°F)の範囲の温度での病院および実験室用品の汎用の真空前または重力蒸気滅菌用。液体サイクルは、100°Cから121°C(212°Fから250°F)の範囲の温度でも提供されます。
技術仕様
  • Unique refS0225
  • コレクションセットSterilizer
  • コレクションStm
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1930
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)1270
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント