製品の公開
S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL

Google翻訳”,
埋め込み式(1つの壁を通して)、ダブルパワードア(垂直スライド)、真空、一体型蒸気発生器付き滅菌器。ユニットは、すべてのユニットの操作と機能を監視および制御し、偏差の聴覚的および視覚的表示の両方を提供するマイクロコンピューターによって制御されます。プリンターレコーダーは、各サイクルのパフォーマンスを文書化して記録します。 110°Cから135°C(230°Fから275°F)の範囲の温度での病院および実験室用品の汎用の真空前または重力蒸気滅菌用。液体サイクルは、100°Cから121°C(212°Fから250°F)の範囲の温度でも提供されます。注:一体型蒸気発生器にはさまざまな電気的構成があり、価格設定の目的で、208V、50 / 60HZ、3PH、84AMPSが使用されます。
技術仕様
  • Unique refS0237
  • コレクションセットSterilizer
  • コレクションElec
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1900
  • 幅(mm)860
  • 奥行き(mm)1170
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント