製品の公開
S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL

Google翻訳”,
埋め込み式(1つの壁を通して)、シングルドア(右または左ヒンジ、機器の立面図に示される適切なドア構成)、真空、リモート電気蒸気発生器を利用した滅菌器。ユニットは、すべてのユニットの操作と機能を監視および制御し、偏差の聴覚的および視覚的表示の両方を提供するマイクロコンピューターによって制御されます。プリンターレコーダーは、各サイクルのパフォーマンスを文書化して記録します。 110°Cから135°C(230°Fから275°F)の範囲の温度での病院および実験室用品の汎用の真空前または重力蒸気滅菌用。液体サイクルは、100°Cから121°C(212°Fから250°F)の範囲の温度でも提供されます。注:電気蒸気発生器については、JSN:S1830を参照してください。ドアは電動式の場合があります。
技術仕様
  • Unique refS0432
  • コレクションセットSterilizer
  • コレクションStm
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1930
  • 幅(mm)1520
  • 奥行き(mm)2160
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント