製品の公開
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

Google翻訳”,
完全に自動化された5つのマルチチャンバー(予備洗浄、音波洗浄、洗浄、すすぎ、乾燥)の機械式洗濯機。システムは、システムの動作と機能を監視および制御し、偏差を視覚的に示すマイクロコンピューターによって制御されます。プリンターレコーダーは、各サイクルのパフォーマンスを文書化して記録します。自動化された2ラックロード/インデックスステーションとシングルラックアンロード/インデックスステーションを備えています。 1時間あたり最低10個のシングルトレイまたは40個のインストルメントトレイを処理します。高生産の線形フローで医療器具や手術器具を洗浄および除染するように設計されたシステム。価格設定の目的で、208V、60HZ、3PH、60AMPSが使用されるさまざまな電気的構成が利用可能です。
技術仕様
  • Unique refS0905
  • コレクションセットWasher
  • コレクションMulti-Chamber (5)
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2440
  • 幅(mm)1240
  • 奥行き(mm)4900
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント