製品の公開
S0960 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL
SEPS2BIM

S0960 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL

Google翻訳”,
埋め込み式(1つの壁を通して)、両開きドア(強化ガラス窓付きの垂直スライド)、マルチレベル、機械式、洗濯機/消毒器、最小チャンバーサイズ26X24X24、施設から供給される蒸気を利用。ユニットは、すべてのユニットの操作と機能を監視および制御し、偏差の聴覚的および視覚的表示の両方を提供するマイクロコンピューターによって制御されます。プリンターレコーダーは、各サイクルのパフォーマンスを文書化して記録します。処理サイクルは、事前洗浄、洗浄/洗浄、すすぎ、および熱すすぎ/消毒で事前にプログラムされています。再利用可能なアイテム(器具、器具、麻酔/呼吸器、ガラス製品)が除染目的で取り扱われる医療施設および実験室で使用するため。このユニットは、最終滅菌に代わるものではありません。手動または電源ドア、さまざまな電気的構成、オプション、およびアクセサリで利用可能なユニット。価格はパワードア、208V、3相、さまざまなオプションに基づいています。
技術仕様
  • Unique refS0960
  • コレクションセットWasher/Disinfector
  • コレクションSTM
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2030
  • 幅(mm)1120
  • 奥行き(mm)940
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント