製品の公開
S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW
SEPS2BIM

S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW

Google翻訳”,
低水カットオフ/レベル制御、水位サイトグラス、メインオフ/オンスイッチ、パイロットライト、ブローダウン/ドレンバルブ、安全弁、および蒸気圧力計を備えた68〜75kWの電気蒸気発生器/ボイラー。このユニットは、最大90 PSIGの動作圧力で蒸気を供給し、205lbs./hrの最小蒸気出力を生成できます。ユニットは、施設から供給される蒸気が利用できない場合に、滅菌器、蒸留器、器具消毒剤、およびその他の蒸気動力装置に電力を供給するために必要な、97%から100%の蒸気品質の無凝縮蒸気を提供します。ヒーターにはさまざまな電気的構成があり、価格設定の目的で、208V、60HZ、3PH、209AMPSが使用されます。
技術仕様
  • Unique refS1830
  • コレクションセットGenerator
  • コレクションSteam
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1120
  • 幅(mm)790
  • 奥行き(mm)840
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント