製品の公開
S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing
SEPS2BIM

S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
自己完結型、カウンタートップに取り付けられた、電気加熱式の蒸気滅菌器。ユニットは、すべてのユニットの動作と機能を監視および制御し、サイクルステージと偏差を視覚的に示すマイクロコンピューターによって制御されます。プリンターレコーダーは、各サイクルのパフォーマンスを文書化して記録します。診療所や医療施設の他のエリアでの、液体、媒体、器具、ガラス製品、および吸収性材料の少量で便利な蒸気滅菌用。
技術仕様
  • Unique refS4800
  • コレクションセットSterilizer
  • コレクションSURG INSTRU & Dressing
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)430
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)640
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント