製品の公開
S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

Google翻訳”,
床に取り付けられた低温過酸化水素ガスプラズマ滅菌器。滅菌チャンバーの容量は約3.5立方フィート(100リットル)でなければなりません。滅菌器は、曝気を必要とせずに、金属器具、プラスチック、熱および湿気に敏感な装置を約75分で処理できなければなりません。ユニットには、視覚的表示と可聴アラームが装備されているものとします。内蔵プリンタは、各サイクルのシステムパフォーマンスレコードを提供します。
技術仕様
  • Unique refS5505
  • コレクションセットSterilizer
  • コレクションHydrogen Peroxide Gas
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1680
  • 幅(mm)790
  • 奥行き(mm)1070
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント