製品の公開
T8055 - Wattmeter, Ultrasonic
SEPS2BIM

T8055 - Wattmeter, Ultrasonic

Google翻訳”,
超音波電力計。特性/コンポーネントには、優れたパフォーマンスと優れた耐久性を提供するための電子的および機械的設計が含まれます。フロントパネルのプレキシグラスチューブをクリアして、オペレーターが密閉されたリザーバー内の液面をすぐに判断できるようにします。 LCDディスプレイで便利に読み取ることができる電力測定値。このユニットは、超音波治療装置を定期的にテストする生物医学の修理担当者が使用するユニークな機器です。ユニットはバッテリー駆動です。
技術仕様
  • Unique refT8055
  • コレクションセットWattmeter
  • コレクションUltrasonic
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)280
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)380
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米