製品の公開
X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access
SEPS2BIM

X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access

Google翻訳”,
中心静脈留置のための明確な血管の視覚化のためのリアルタイムガイダンスに使用される超音波スキャナー。ユニットには、スキャナー、プローブ、ロールスタンド/カート、電源が含まれます。含まれているのは、5〜10 MHzのリニアプローブ、キーボード、ACアダプター/バッテリー充電器の組み合わせ、および2つのシングルニードルガイドキットです。
技術仕様
  • Unique refX2127
  • コレクションセットScanner
  • コレクションUltrasound
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)330
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント