製品の公開
X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile
SEPS2BIM

X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile

Google翻訳”,
モバイルX線保護スクリーン/バリア。 X線バリアは、医療関係者を散乱放射線から保護しながら、光学的にクリアな可視性を提供します。その大きな透明な鉛プラスチックまたはアクリルの窓は、ユーザーの頭と上半身に0.5mmの鉛相当の保護を提供します。このユニットは、血管またはその他の処置中に部門の職員を効果的に放射線防護するために使用されます。このユニットは、その機動性を備えたあらゆるアプリケーションに適合できます。調整可能な画面もご利用いただけます。
技術仕様
  • Unique refX3145
  • コレクションセットScreen
  • コレクションX-Ray
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1900
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)610
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント